Receptor fotoelétrico por barreira
O8E201
O8E-DNKG/2,0M
Receptor fotoelétrico por barreira
O8E201
O8E-DNKG/2,0M
- Formato especialmente pequeno para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Para detecção confiável da posição em sistemas de alimentação e processamento
- Detecção exata de componentes especialmente pequenos, muito planos ou de alta reflexão
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
- Elevadíssimo alcance
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15; ((24 V)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 633 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | obscurecimento |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 3 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1152 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 38 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiais | invólucro: ABS; 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC, preto, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|