Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
O8H209
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
O8H209
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
- Ponto luminoso compacto para detecção precisa mesmo com longas distâncias
- Supressão de fundo extremamente confiável
- Instalação dentro de segundos no caso do modelo compacto
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 20; ((24 V)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 633 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | comutação com luz |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 1...30; (papel branco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] | 1...30 |
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] | 5...30 |
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] | 5...29 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 4 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Supressão de fundo disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 757 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 20,9 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiais | invólucro: ABS; 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
diagrama e curvas
|
|
---|
curva de precisão
|
|
---|