• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. O8H270

Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

O8H270

O8H-FPKG/IO-Link/2,0M

Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

O8H270

O8H-FPKG/IO-Link/2,0M

  • Medição de distância independe da cor, mesmo de objetos muito planos e refletores
  • Ponto luminoso compacto para detecção precisa mesmo com longas distâncias
  • Supressão de fundo extremamente confiável
  • Instalação dentro de segundos no caso do modelo compacto
  • Parametrização simples e valor de medição de saída com precisão milimétrica via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invólucro Retangular
Área de aplicação
Característica especial Supressão de fundo
Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 20; ((24 V))
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 633
Saídas
Função elétrica PNP
Saída Comutação de modo Claro/Escuro; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 1000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Faixa de registro
Alcance [mm] 1...80; (papel branco 200 x 200 mm)
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] 1...80
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] 3...76
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] 5...74
Alcance de ajuste [mm] 10...80
Alcance/alcance de detecção ajustável sim
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] 4
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima de detecção
Supressão de fundo disponível sim
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 10
Dados do processo IO-Link (cíclico)
Função Comprimento do bit
valor do processo 32
estado do dispositivo 4
informação de comutação binária 1
Funções IO-Link (acíclico) Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; Contador de ciclos de comutação
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 1117
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Proteção IP 65; IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anos] 756
Certificado UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL E016
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 37,3
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiais invólucro: ABS; 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Material da lente
PMMA
Orientação da lente ótica lateral
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
diagrama e curvas
curva de precisão
x: sensor de distância / objeto [mm]
y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]
1 = objeto preto (6% de remissão) , fundo branco (90% de remissão)
2 = objeto cinza (18 % de remissão) , fundo branco (90% de remissão)
3 = objeto branco (90 % de remissão) , fundo branco (90% de remissão)
a: Sensor
b: objeto
c: plano de fundo
x: sensor de distância / objeto [mm]
y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]