• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. OA0101

Transmissor fotoelétrico por barreira

OA0101

OAS-OOOA

Transmissor fotoelétrico por barreira

OA0101

OAS-OOOA

  • Elevadíssimo alcance
  • Com amplificador de potência AC/DC combinada
  • Ampla faixa de tensão operacional AC/DC
  • Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • Indicação LED para controle do estado operacional
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Tipo de luz luz infravermelha
Invólucro Retangular
Área de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] 47...63
Tensão de operação [V] 20...250 AC/DC
Consumo energético máx. [VA] 3,5
Classe de proteção II
Tipo de luz luz infravermelha
Comprimento da onda [nm] 880
Saídas
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
Faixa de registro
Transmissor / receptor transmissor
Alcance de detecção [m] < 50
Alcance/alcance de detecção ajustável não
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] 1500
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Proteção IP 65
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 393
Dados mecânicos
Peso [g] 278
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 90 x 30 x 70
Materiais PPO modificado
Material da lente
PMMA
Orientação da lente ótica lateral
Displays / elementos de operação
Display
em operação 1 x LED, verde
Acessórios
Material incluído
Flange angular: 1, E20514
chave de fenda
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4,5...10 mm; Prensa Cabo: M16 X 1,5