Sensores retroreflexivos
OA0104
OAR-FKOA
Sensores retroreflexivos
OA0104
OAR-FKOA
- Elevadíssimo alcance
- Ajuste intuitivo da sensibilidade e duração do retardamento de comutação
- Comutação light-on/dark-on programável
- Com saída e controle de função para sinalização de sujeira ou desajuste
- Indicação LED para controle da operação, do estado de comutação e da função
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
Consumo energético máx. [VA] | 2 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | relé |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Poder de corte | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Frequência de comutação AC [Hz] | 10 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 10 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,25...10; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 350 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 288 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 299,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 5 A; rápido |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4,5...10 mm; Prensa Cabo: M16 X 1,5 |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|