Sensores retroreflexivos
OA5104
OAR-FCKG
Sensores retroreflexivos
OA5104
OAR-FCKG
- Elevadíssimo alcance
- Ajuste intuitivo da sensibilidade e duração do retardamento de comutação
- Comutação light-on/dark-on programável
- Com saída e controle de função para sinalização de sujeira ou desajuste
- Indicação LED para controle da operação, do estado de comutação e da função
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | saída de controle |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Saída de controle | sim |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Capacidade de carga da operação dupla [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 300 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,25...10; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 350 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 402 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 284,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4,5...10 mm; Prensa Cabo: M16 X 1,5 |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|