Amplificador para fibra óptica
OBF503
OBF-FAKG/T/AS
Amplificador para fibra óptica
OBF503
OBF-FAKG/T/AS
- Fácil ajuste da sensibilidade e do prolongamento de impulsos mediante toque de botão
- Indicação LED para controle da operação, do estado de comutação e da função
- Para aplicação como sensor de reflexão difusa ou barreiras fotoelétricas de sentido único
- Alta frequência de comutação para processos rápidos
- Operação com fibras ópticas de acrílico de baixo custo
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Modelo | Amplificador para fibras ópticas em acrílico |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 630 |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN; (Detecção automática de carga PNP/NPN) |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 3000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Timer [s] | 0,001...0,09 |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | 0...2; (Sensores fotoelétricos por barreira) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...100; (Sensores de reflexão difusa) |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 837 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 48 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materiais | PPE modificado |
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão: 1 x M8; codificação: A |
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|