• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. OBF512

Amplificador para fibra óptica

OBF512

OBF-FAKG/T/US

Amplificador para fibra óptica

OBF512

OBF-FAKG/T/US

  • Fácil ajuste da sensibilidade e do prolongamento de impulsos mediante toque de botão
  • Indicação LED para controle da operação, do estado de comutação e da função
  • Para aplicação como sensor de reflexão difusa ou barreiras fotoelétricas de sentido único
  • Alta frequência de comutação para processos rápidos
  • Operação com fibras ópticas de acrílico de baixo custo
cliente específico
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invólucro Retangular
Área de aplicação
Característica especial saída de controle
Modelo Amplificador para fibras ópticas em acrílico
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 50
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Saídas
Função elétrica PNP/NPN; (Detecção automática de carga PNP/NPN)
Saída Comutação de modo Claro/Escuro; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Saída de controle sim
Queda de tensão máx. da saída de controle da função [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 3000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] 0...2; (Sensores fotoelétricos por barreira)
Alcance [mm] 0...100; (Sensores de reflexão difusa)
Alcance/alcance de detecção ajustável sim
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Proteção IP 65
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anos] 830
Dados mecânicos
Peso [g] 47,45
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 36 x 15 x 60
Materiais PPE modificado
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
área de detecção não segura 1 x LED, vermelho
capacidade de reserva 4 x LED, verde
Observações
Observações
comutação com luz corresponde às fibras ópticas descartáveis da função de saída “Contato normalmente fechado”
corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída “Contato normalmente aberto”
obscurecimento corresponde às fibras ópticas descartáveis da função de saída “Contato normalmente aberto”
corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída “Contato normalmente fechado”
Notas cliente específico
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
diagrama e curvas
x distancia [mm]
y curva da capacidade de reserva