Sensores retroreflexivos
OF5016
OFR-FPKG/US-100
Sensores retroreflexivos
OF5016
OFR-FPKG/US-100
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante potenciômetro
- Com saída e controle de função para sinalização de sujeira ou desajuste
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Comutação light-on/dark-on programável
- Indicação LED para controle da operação, do estado de comutação e da função
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Área de aplicação
Característica especial | saída de controle |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 35 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Saída de controle | sim |
Queda de tensão máx. da saída de controle da função [V] | 3,5 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 320 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,05...2; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 140 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 607 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 41 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Designação da rosca | M12 x 1 | |
Materiais | latão niquelado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|