Transmissor fotoelétrico por barreira
OF5021
OFS-OOKG/US-100
Transmissor fotoelétrico por barreira
OF5021
OFS-OOKG/US-100
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Elevado alcance
- Indicação LED para controle do estado operacional
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 25 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
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
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 4 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 700 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1597 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 35,5 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Designação da rosca | M12 x 1 | |
Materiais | invólucro: latão revestido com bronze branco | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|