Sensores de reflexão difusa
OF5070
OFT-FPKG/6M
Sensores de reflexão difusa
OF5070
OFT-FPKG/6M
- Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
- Invólucro metálico robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Comutação light-on/dark-on programável
- Indicação LED para controle da operação, do estado de comutação e da função
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 320 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 1...200; (papel branco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 92 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 891 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 155,2 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Designação da rosca | M12 x 1 | |
Materiais | latão niquelado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|