• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. OG0034

Sensores de reflexão difusa

OG0034

OGT-HBOA

Sensores de reflexão difusa

OG0034

OGT-HBOA

  • Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante toque de botão
  • Indicação LED para controle do estado de comutação e da função
  • Com amplificador de potência AC/DC combinada
  • Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
  • ce
  • ccc
  • ukca
Características do produto
Tipo de luz luz infravermelha
Invólucro forma construtiva de roscas
Área de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] 47...63
Tensão de operação [V] 20...250 AC/DC
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade não
Tipo de luz luz infravermelha
Comprimento da onda [nm] 880
Saídas
Saída comutação com luz
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 8
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] 8
Corrente de saída mínima [mA] 5
Corrente residual máx. [mA] 1,7
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 90; (180 (...40 °C))
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] 600; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequência de comutação AC [Hz] 25
Frequência de comutação DC [Hz] 25
Proteção contra curto-circuitos não
Proteção contra sobrecarga não
Faixa de registro
Alcance [mm] 1...600; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão)
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] 169
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima de detecção
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 338
Dados mecânicos
Peso [g] 121,3
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 78,5
Designação da rosca M18 x 1
Materiais PBT
Material da lente
PMMA
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, vermelho
Função 1 x LED, vermelho pisca
Conexão elétrica
Proteção necessária fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Observações
Dica: Depois de um curto circuito, testar as funções operacionais do aparelho.
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva