Sensores de reflexão difusa
OG0035
OGT-HBOA/LS-100-GK
Sensores de reflexão difusa
OG0035
OGT-HBOA/LS-100-GK
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante toque de botão
- Indicação LED para controle do estado de comutação e da função
- Com amplificador de potência AC/DC combinada
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Saída | comutação com luz |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 8 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 8 |
Corrente de saída mínima [mA] | 5 |
Corrente residual máx. [mA] | 1,7 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 1...600; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 169 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 338 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 27,5 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | PBT | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x 1/2"; codificação: C |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|