- Produtos
- OG5110
Receptor fotoelétrico por barreira
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Receptor fotoelétrico por barreira
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: OGE503 Comparação de produtos: OG5110 / OGE503 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Invólucro | forma construtiva de roscas |
---|
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro; saída de controle |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 24 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Saída de controle | sim |
Queda de tensão máx. da saída de controle da função [V] | 3,5 |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 10 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 15 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
---|---|---|
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|