Transmissor fotoelétrico por barreira
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
Transmissor fotoelétrico por barreira
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
- Formato especialmente compacto com emissão de luz lateral
- Para aplicação em condições de instalação estreitas
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Elevadíssimo alcance
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 19 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 9 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 3000 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1714 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 58 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | aço inoxidável; ABS | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|