- Produtos
- OGD583
Sensor óptico de distância
OGD583
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Sensor óptico de distância
OGD583
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Visor frontal anti-estilhaçamento de plástico
- Saída simultânea do valor de distância e de refletividade aumenta segurança do processo
- Identificação e classificação de objetos com base na refletividade
- Visualização dos valores do processo através do IO-Link e do display bicolor do dispositivo
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 75; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 650 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Entradas
Entradas | Laser ligado / desligado |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | 2 x normalmente aberto / normalmente fechado; (parametrizável) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 11 |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | < 1500 |
---|---|
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 5 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Supressão de fundo [m] | < 20 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [m] | 0,08...1,5 |
---|---|
Range de ajuste distância [m] | 0,085...1,5 |
Range de ajuste refletividade do objeto [%] | 6...900; (reflexibilidade; 6 % papel preto; 100 % papel branco) |
Freqüência de medição [Hz] | 33 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 5 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; Contador de ciclos de comutação | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...80 | ||
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 217 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 229,15 |
---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Dimensões [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; protetor frontal: PMMA |
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
Curva de histerese para a refletividade do objeto
|
|
---|
Curva de histerese para a medição da distância
|
|
---|
|
|
---|
Outros dados
Parâmetro | Alcance de ajuste | ajuste de fábrica |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Repetibilidade: 6 σ
Reprodutibilidade dos valores de medição | ||
distancia | branco (90 % de remissão) | Preto (6%...90% de remissão) |
85 mm | 12,0 mm | 22,0 mm |
750 mm | 12,0 mm | 22,0 mm |
1500 mm | 30,0 mm | 90,0 mm |
As valores aplicam-se a | |
Luz externa sobre o objeto | < 10 klx |
condições ambientais constantes | 23 °C / 960 hPa |
duração de acionamento mínima em minutos | 15 |