- Produtos
- OGD585
Sensor óptico de distância
OGD585
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Sensor óptico de distância
OGD585
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Modelo compacto compatível com rosca padrão M18 e medição do tempo de propagação da luz PMD
- Elevado alcance de detecção
- Alcance e alcance de detecção independentes da cor
- Sensores com classe de proteção laser 1 - ex. para a indústria automobilística
- Visualização e ajuste dos valores de distância através do IO-Link e do display bicolor do equipamento
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Área de aplicação
Área de aplicação [m] | 0,03...1,5 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 75; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 650 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | 2 x normalmente aberto / normalmente fechado; (parametrizável) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100; (por saída) |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 1500 |
---|---|
Largura máx. da mancha de luz [mm] | 5 |
Altura máx. da mancha de luz [mm] | 5 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Supressão de fundo [m] | 0,03...20 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [m] | 0,025...1,5 |
---|---|
Freqüência de medição [Hz] | 33 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 2 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 6 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
||
Temperatura de armazenamento [°C] | -30...80 | ||
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 171 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 205,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Dimensões [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Designação da rosca | M18 x 1 |
Materiais | invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; protetor frontal: vidro |
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
Curva de histerese para a medição da distância
|
|
---|
|
|
---|
Outros dados
Parâmetro | Alcance de ajuste | ajuste de fábrica |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 3...150 | 150 |
nP1 [cm] | 3...150 | 20 |
FSP1 [cm] | 3...150 | 25 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 3...150 | 3 |
nP2 [cm] | 3...150 | 30 |
FP2 [cm] | 3...150 | 35 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Repetibilidade: 6 σ
Reprodutibilidade dos valores de medição | ||
distancia | branco (90 % de remissão) | preto (6% de remissão) |
25 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
As valores aplicam-se a | |
Luz externa sobre o objeto | < 10 klx |
condições ambientais constantes | 23 °C / 960 hPa |
duração de acionamento mínima em minutos | 15 |