Receptor fotoelétrico por barreira
OGE101
OGE-HPKG/US
Receptor fotoelétrico por barreira
OGE101
OGE-HPKG/US
- Elevadíssimo alcance
- Para aplicação na tecnologia de transporte e manipulação
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
- Muito boa relação preço-desempenho
- Alternativa de baixo custo em relação a aparelhos com invólucros de metal
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 8 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 645 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | comutação com luz |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 8 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67; (em conexão com conector macho correspondente) |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1335 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | invólucro: ABS | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|