- Produtos
- OGE383
Receptor fotoelétrico por barreira
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
Receptor fotoelétrico por barreira
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentíciaa
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
- Elevadíssimo alcance
cliente específico
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 16 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 860 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | obscurecimento |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 15 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...80 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 961 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 78 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 | |
Dimensões [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações | |
---|---|
Notas | cliente específico |
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|