Receptor fotoelétrico por barreira a laser
OGE701
OGELFPKG/US100
Receptor fotoelétrico por barreira a laser
OGE701
OGELFPKG/US100
- Detecção confiável de objetos muito pequenos
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Elevadíssimo alcance
- Ajuste intuitivo da sensibilidade e da função de saída por toque de botão
- Muito boa relação preço-desempenho
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 11 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 655 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor | |
---|---|---|
Alcance de detecção [m] | < 2 | |
Ajuste de fábrica |
|
|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim | |
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 0,5; (2 m) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 786 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 61,7 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material da lente |
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
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|