Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
OGH503
OGH-FPKG/US100
Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
OGH503
OGH-FPKG/US100
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Supressão de fundo precisa
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante toque de botão
- Comutação light-on/dark-on programável
- Ampla gama de componentes de fixação para uma montagem simples e rápida
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Área de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 25 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 624 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 15...300; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) | |
---|---|---|
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] | 15...300 | |
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] | 15...290 | |
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] | 15...190 | |
Ajuste de fábrica |
|
|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim | |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 25 | |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção | |
Supressão de fundo disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 362 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 61,6 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; LCP; FKM; TPU | |
Material da lente |
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
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|
curva de precisão
|
|
---|