• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. OGH509

Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

OGH509

OGH-CPKG/US100

Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo

OGH509

OGH-CPKG/US100

  • Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
  • Supressão de fundo precisa
  • Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante toque de botão
  • Grande variedade de componentes de fixação
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invólucro forma construtiva de roscas
Área de aplicação
Característica especial Supressão de fundo
Princípio de funcionamento Sensores de reflexão difusa
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] 25
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 624
Saídas
Função elétrica PNP
Saída antivalente
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frequência de comutação DC [Hz] 1000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance [mm] 15...300; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão)
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] 15...300
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] 15...290
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] 15...190
Alcance/alcance de detecção ajustável sim
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] 25
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima de detecção
Supressão de fundo disponível sim
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anos] 575
Certificado UL
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Class 2
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 61,2
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 72
Designação da rosca M18 x 1
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Material da lente
PMMA
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
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
diagrama e curvas
curva de precisão
x: sensor de distância / objeto [mm]
y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]
1 = objeto preto (6% de remissão) , plano de fundo branco (90% de remissão)
2 = objeto cinza (18 % de remissão) , plano de fundo branco (90% de remissão)
3 = objeto branco (90 % de remissão) , plano de fundo branco (90% de remissão)
a: Sensor
b: objeto
c: plano de fundo
x: sensor de distância / objeto [mm]
y: distância mínima do objeto / plano de fundo [mm]