Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
OGH580
OGH-FPKG/US/CUBE
Sensor de reflexão difusa com supressão de fundo
OGH580
OGH-FPKG/US/CUBE
- Invólucro metálico robusto e retangular com rosca M18 lateral
- Formato especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Supressão de fundo precisa
- Comutação light-on/dark-on programável
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante toque de botão
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Área de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 32 |
Consumo de corrente [mA] | 25 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 300 |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 645 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 15...200; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|---|
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] | 15...200 |
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] | 15...200 |
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] | 15...200 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 13 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima de detecção |
Supressão de fundo disponível | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 10 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação; Contador de ciclos de comutação | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...60 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 782 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 | |
Dimensões [mm] | 52,6 x 19 x 35,6 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | zinco moldado sob pressão; PEI | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|
curva de precisão
|
|
---|
Outros dados
Repetibilidade / precisão: 6 σ
Reprodutibilidade dos valores de medição | ||
Abstand | branco (90 % de remissão) | Preto (6%...90% de remissão) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
Precisão | ||
Abstand | branco (90 % de remissão) | Preto (6%...90% de remissão) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
As valores aplicam-se a | |
Luz externa sobre o objeto | < 10 klx |
condições ambientais constantes | 23 °C / 960 hPa |
duração de acionamento mínima em minutos | 10 |