sensor de reflexão difusa a LASER
OGH701
OGHLFNKG/US100
sensor de reflexão difusa a LASER
OGH701
OGHLFNKG/US100
- Detecção confiável de objetos muito pequenos
- Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
- Classe de proteção a laser 1 para atender aos requisitos da indústria automobilística
- Alinhamento fácil graças a ponto de luz laser visível
- Supressão de fundo precisa
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Área de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 15 |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 20...200; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|---|
Alcance de detecção do objeto branco (90% de remissão) [mm] | 20...200 |
Alcance de detecção do objeto cinza (18% de remissão) [mm] | 20...100 |
Alcance de detecção do objeto preto (6% de remissão) [mm] | 20...70 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 1,5 |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 1,2 |
Supressão de fundo disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 497 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material da lente |
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
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|
curva de precisão
|
|
---|