Sensores retroreflexivos
OGP282
OGP-DNKG/US/CUBE
Sensores retroreflexivos
OGP282
OGP-DNKG/US/CUBE
- Invólucro metálico robusto e retangular com rosca M18 lateral
- Formato especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Elevadíssimo alcance
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
- LEDs bem visíveis para indicação da operação e do estado de comutação
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Área de aplicação
Característica especial | filtro de polarização |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensão de isolação classificada [V] | 32 |
Consumo de corrente [mA] | 21 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 300 |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 662 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | obscurecimento |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,1...4; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 160 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Filtro polarizador disponível | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
Modo SIO | sim | ||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,5 | ||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação | ||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...80 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 905 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 | |
Dimensões [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | zinco moldado sob pressão; PEI | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|