• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. OGP301

Sensores retroreflexivos

OGP301

OGP-HPKG/US100

Sensores retroreflexivos

OGP301

OGP-HPKG/US100

  • Invólucro robusto de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentíciaa
  • Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
  • Elevadíssimo alcance
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invólucro forma construtiva de roscas
Área de aplicação
Característica especial filtro de polarização
Princípio de funcionamento Sensores retroreflexivos
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 624
Saídas
Função elétrica PNP
Saída comutação com luz
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Frequência de comutação DC [Hz] 1000
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] 0,03...4; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Alcance/alcance de detecção ajustável não
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] 160
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima
Filtro polarizador disponível sim
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anos] 500
Dados mecânicos
Peso [g] 55,2
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M18 x 1 / L = 60
Designação da rosca M18 x 1
Materiais invólucro: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação: EPDM
Material da lente
PMMA
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Observações
tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva