Transmissor fotoelétrico por barreira
OGS280
OGS-OOKG/US/CUBE
Transmissor fotoelétrico por barreira
OGS280
OGS-OOKG/US/CUBE
- Invólucro metálico robusto e retangular com rosca M18 lateral
- Formato especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Elevadíssimo alcance
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
- LED bem visível para exibição da prontidão operacional
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Tensão de medição [V] | 32 |
Consumo de corrente [mA] | 17 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de atraso de disponibilidade máx. [ms] | 300 |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 662 |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | 20 |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 800 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,5 | ||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação | ||||
DeviceIDs suportados |
|
||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...60 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1011 | ||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 | |
Dimensões [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | zinco moldado sob pressão; PEI | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|