Transmissor fotoelétrico por barreira
OGS381
OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE
Transmissor fotoelétrico por barreira
OGS381
OGSIOOKG/IO-LINK/US/V4A/CUBE
- Invólucro de aço inoxidável robusta e retangular com rosca M18 lateral
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
- Elevadíssimo alcance
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 17 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 860 |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 15 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 200 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,5 | ||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; Contador de horas de operação | ||||
DeviceIDs suportados |
|
||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...80 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1002 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 78,35 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular com rosca M18 | |
Dimensões [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Designação da rosca | M18 x 1 | |
Materiais | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|