Sensores retroreflexivos
OH5010
OHP-DPKG/2M
Sensores retroreflexivos
OH5010
OHP-DPKG/2M
- Formato extremamente pequeno para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Detecção confiável de objetos muito pequenos
- Para aplicação em robótica, tecnologia de montagem e de manuseio
- Alinhamento fácil graças a luz vermelha visível
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: O8P200 Comparação de produtos: OH5010 / O8P200 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | filtro de polarização |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Vida útil típica [h] | 75000 |
Temperatura de referência para vida útil [°C] | 25 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | obscurecimento |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 50 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 800 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,8; (Refletor prismático Ø 35 E20004) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 10 |
Dimensões da mancha de luz valem para | alcance de detecção |
Filtro polarizador disponível | sim |
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | < 0,6 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...50 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 28 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 20,6 x 7,6 x 12,5 | |
Materiais | ABS | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|