Sensores retroreflexivos
OI5007
OIP-FPKG
Sensores retroreflexivos
OI5007
OIP-FPKG
- Elevadíssimo alcance
- Com compartimento terminal que pode ser rotacionado em 90
- Comutação light-on/dark-on programável
- Ampla faixa de tensão operacional
- Alinhamento fácil graças a luz vermelha visível
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas |
Área de aplicação
Característica especial | filtro de polarização |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 25; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 65 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,15...2; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 200 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Filtro polarizador disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 661 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 127 | |
---|---|---|
Invólucro | forma construtiva de roscas | |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Designação da rosca | M30 x 1,5 | |
Materiais | PBT; PPO modificado | |
Material da lente |
|
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 7...13 mm; Prensa Cabo: M20 X 1,5 |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|