- Produtos
- Sensores
- Sensores fotoelétricos
- Sensores a laser de distância do tipo M30 com operação intuitiva
- OID202
Sensor óptico de distância
OID202
OIDLCNKG/US
Sensor óptico de distância
OID202
OIDLCNKG/US
- Alcance muito elevado devido a medição do tempo-de-voo
- Supressão de fundo confiável e detecção independente da cor
- Fácil ajuste do ponto de comutação mediante anel de ajuste bloqueável e rotativo
- Detecção confiável de superfícies brilhantes
- Confortável comunicação via IO-Link
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 2 |
Área de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 75; (24 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 650 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Função elétrica | NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (antivalente) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 11 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimensões da mancha de luz valem para | 2 m | |
Área de cobertura da histerese [%] | < 2 | |
Aviso sobre a área de detecção da histerese |
|
|
Supressão de fundo disponível | sim | |
Supressão de fundo [m] | < 20 |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição [m] | 0,03...2 |
---|---|
Freqüência de medição [Hz] | 33 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Dados do processo analógicos | 1 | ||||
Dados do processo binários | 1 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 6,6 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Aviso sobre a temperatura do ambiente |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67 | |
Imunidade máx. à iluminação externa [klx] | 10; (no objeto) |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [anos] | 239 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 207 |
---|---|
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; protetor frontal: PMMA; janela LEDs: PC; PBT; PC; FKM |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Escala disponível | sim | ||||
Unidade do display | cm; inch | ||||
Elementos operacionais |
|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva de histerese
|
|
---|