Receptor fotoelétrico por barreira a laser
OJ5042
OJELFPKG/SO/AS
Receptor fotoelétrico por barreira a laser
OJ5042
OJELFPKG/SO/AS
- Detecção confiável de objetos muito pequenos
- Formato especialmente compacto para aplicação em robótica, tecnologia de montagem e processamento
- Classe de proteção a laser 1 para atender aos requisitos da indústria automobilística
- Ajuste intuitivo da sensibilidade e da função de saída
- Montagem fácil mediante engate à base de fixação
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 12 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 650 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Transmissor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 1 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 0,8 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 952 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 26,8 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiais | invólucro: ABS; elemento de fixação: zinco moldado sob pressão; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trava eletrônica | sim |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|