• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Todos os sensores fotoelétricos
  5. OJ5073

Transmissor fotoelétrico por barreira

OJ5073

OJS-OOKG/FO/AS

Transmissor fotoelétrico por barreira

OJ5073

OJS-OOKG/FO/AS

  • Modelo especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
  • Elevadíssimo alcance
  • Emissão de luz infravermelha invisível
  • Montagem fácil mediante engate à base de fixação
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Tipo de luz luz infravermelha
Invólucro Retangular
Área de aplicação
Princípio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 19
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz infravermelha
Comprimento da onda [nm] 880
Saídas
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Transmissor / receptor transmissor
Alcance de detecção [m] < 5
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [anos] 1759
Dados mecânicos
Peso [g] 26,6
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 35 x 24 x 11
Materiais invólucro: ABS; elemento de fixação: zinco moldado sob pressão; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS
Material da lente
vidro
Orientação da lente óptica frontal
Displays / elementos de operação
Display
em operação 1 x LED, verde
Acessórios
Material incluído
presilha básica: 1, E20964
Parafusos: 2 x M3 x 16
anéis de pressão: 2
Porcas: 2
Observações
Observações
tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M8; codificação: A