Transmissor fotoelétrico por barreira
OJ5108
OJS-OOKG/FO/AS
Transmissor fotoelétrico por barreira
OJ5108
OJS-OOKG/FO/AS
- Modelo especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Elevadíssimo alcance
- Alinhamento fácil graças a luz vermelha visível
- Montagem rápida através de orifícios de fixação com robustas mangas de aço inoxidável
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 19 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Proteção contra sobrecarga | sim |
---|
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 10 |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 1000 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1773 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 26,95 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiais | invólucro: ABS; elemento de fixação: zinco moldado sob pressão; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | óptica frontal |
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
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|