Transmissor fotoelétrico por barreira a laser
OJ5116
OJSLOOKG/FO/AS
Transmissor fotoelétrico por barreira a laser
OJ5116
OJSLOOKG/FO/AS
- Detecção confiável de objetos muito pequenos
- Formato especialmente compacto para aplicação em robótica, tecnologia de montagem e processamento
- Alinhamento fácil graças a ponto de luz laser visível
- Elevadíssimo alcance
- Montagem rápida através de orifícios de fixação com robustas mangas de aço inoxidável
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 12 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 650 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Saídas
Proteção contra sobrecarga | sim |
---|
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 15 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 24 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 918 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 27,9 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiais | invólucro: ABS; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | óptica frontal |
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
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|