sensor de reflexão difusa a LASER
OJ5152
OJHLFPKG/FO/AS
sensor de reflexão difusa a LASER
OJ5152
OJHLFPKG/FO/AS
- Detecção confiável de objetos muito pequenos
- Formato especialmente compacto para aplicação em robótica, tecnologia de montagem e processamento
- Supressão de fundo precisa
- Alinhamento fácil graças a ponto de luz laser visível
- Ajuste intuitivo da sensibilidade e da função de saída
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | Supressão de fundo |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 13 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 650 |
Vida útil típica [h] | 50000 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 1000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance [mm] | 15...200; (papel branco 200 x 200 mm 90 % remissão) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 2 |
Largura máx. da mancha de luz [mm] | 2 |
Altura máx. da mancha de luz [mm] | 1 |
Supressão de fundo disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 501 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 28,6 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiais | invólucro: ABS; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | óptica frontal |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Trava eletrônica | sim |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|
curva de precisão
|
|
---|