Sensor fotoelétrico de luz reflexiva para detecção de objetos transparentes
OJ5185
OJPGFPKG/FO/AS
Sensor fotoelétrico de luz reflexiva para detecção de objetos transparentes
OJ5185
OJPGFPKG/FO/AS
- Detecção confiável de vidro, filme, garrafas PET e embalagens transparentes
- Elevadíssimo alcance
- Ajuste intuitivo da sensibilidade e da função de saída
- Alta frequência de comutação para processos rápidos
- Alinhamento fácil graças a luz vermelha visível
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | filtro de polarização |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 22 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 2000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,2...1,5; (Refletor prismático 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 64 |
Dimensões da mancha de luz valem para | à faixa máxima |
Filtro polarizador disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 867 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 27,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiais | invólucro: ABS; janela LEDs: SEPS; botão: SEPS | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | óptica frontal |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trava eletrônica | sim |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|