Amplificador para fibra óptica
OK5002
OKF-FNKG
Amplificador para fibra óptica
OK5002
OKF-FNKG
- Operação como barreira fotoelétrica de sentido único ou sensor de reflexão difusa
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante potenciômetro
- Comutação light-on/dark-on programável
- Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
- Indicação LED bem legível para controle do estado de comutação
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 30; ((24 V)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 120 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | 0...0,12; (Sensores fotoelétricos por barreira) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...40; (Sensores de reflexão difusa) |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 529 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 150 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 50 x 19 x 35 |
Materiais | PPO modificado |
Orientação da lente | ótica lateral |
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
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|