• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. OK5004

Amplificador para fibra óptica

OK5004

OKF-FPKG/10M

Amplificador para fibra óptica

OK5004

OKF-FPKG/10M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: OK5008 Comparação de produtos: OK5004 / OK5008 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
  • csa
  • ce
  • ul
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invólucro Retangular
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...50 DC
Consumo de corrente [mA] < 30; ((24 V))
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 660
Saídas
Função elétrica PNP
Saída Comutação de modo Claro/Escuro; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 120
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] 0...0,12; (Sensores fotoelétricos por barreira)
Alcance [mm] 0...40; (Sensores de reflexão difusa)
Alcance/alcance de detecção ajustável sim
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Proteção IP 65
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 529
Dados mecânicos
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 50 x 19 x 35
Materiais PPO modificado
Orientação da lente ótica lateral
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessórios
Material incluído
chave de fenda
Parafusos: 2 x M4 x 25
arruelas: 2
anéis de pressão: 2
Porcas: 2
Observações
Observações
comutação com luz corresponde às fibras ópticas descartáveis da função de saída “Contato normalmente fechado”
corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída “Contato normalmente aberto”
obscurecimento corresponde às fibras ópticas descartáveis da função de saída “Contato normalmente aberto”
corresponde às fibras ópticas do botão da função de saída “Contato normalmente fechado”
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²