Transmissor fotoelétrico por barreira
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
Transmissor fotoelétrico por barreira
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
- Elevadíssimo alcance
- Com amplificador de potência AC/DC combinada
- Ampla faixa de tensão operacional
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores fotoelétricos por barreira |
---|
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de operação [V] | 24...240 AC/DC |
Consumo energético máx. [VA] | 6 |
Classe de proteção | II |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Vida útil típica [h] | 100000 |
Temperatura de referência para vida útil [°C] | 25 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | não |
---|
Faixa de registro
Transmissor / receptor | transmissor |
---|---|
Alcance de detecção [m] | < 50 |
Alcance/alcance de detecção ajustável | não |
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] | 320 |
Dimensões da mancha de luz valem para | alcance de detecção |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...40 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 187,787 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiais | ABS reforçado com fibra de vidro | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x 7/8"; codificação: A; Bloqueio: alumínio, anodizado transparente |
---|