• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores fotoelétricos
  4. Amplificadores de fibra óptica multicanal
  5. OO5007

Amplificador para fibra óptica

OO5007

OOF-FPKG/M16/GL8

Amplificador para fibra óptica

OO5007

OOF-FPKG/M16/GL8

  • Para aplicações que necessitam de várias fibras ópticas para detecção da posição
  • Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
  • Para a detecção precisa de peças pequenas
  • Display gráfico para fácil colocação em funcionamento
  • Operação com fibra óptica de vidro de alta qualidade para aplicação em ambientes industriais duros
  • ce
  • ukca
  • cul
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invólucro Retangular
Área de aplicação
Característica especial saída de controle
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 12...36 DC
Consumo de corrente [mA] 50; ((24 V))
Consumo energético máx. [VA] 1,3
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 630
Saídas
Função elétrica PNP
Saída Comutação de modo Claro/Escuro; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2
Saída de controle sim
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] 200
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 200
Frequência de comutação DC [Hz] 800
Aviso para a frequência de comutação [Hz]
típico
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Timer [s] 0,001...0,1
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] < 0,4; (Sensores fotoelétricos por barreira)
Alcance [mm] 0...200; (Sensores de reflexão difusa)
Alcance/alcance de detecção ajustável sim
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros ajuste do ponto de comutação automático e manual; conexões lógicas AND / OR; segundo ponto de comutação
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Proteção IP 65
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Dados mecânicos
Peso [g] 595
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 76,5 x 149 x 70,7
Quantidade de canais 8
Conexão de fibra óptica FE-00 / FT-00
Materiais invólucro: ABS; janela do display: PMMA; janela LEDs: SEPS; tampa: zinco moldado sob pressão revestido com material sintético (PA)
Orientação da lente ótica lateral
Displays / elementos de operação
Display
display LCD plenamente gráfico, possibilidade de rotação em 180° da exibição do mostrador seleção do idioma (alemão, inglês, francês)
Status de chaveamento 8 x LED, amarelo
Trava eletrônica sim
Acessórios
Material incluído
trilho: 1 x 137 mm, EN 60715
Observações
Observações
tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M16