- Produtos
- IO-Link
- Sensores de posição IO-Link
- IO-Link - PMD Profiler para detectar perfil de objetos
- OPD100
Sensor de perfil
OPD100
OPDLFPKG
Sensor de perfil
OPD100
OPDLFPKG
- PMD Profiler para detectar perfil de objetos
- Controle de qualidade em linha para garantir uma montagem correta e completa
- Rápida colocação em funcionamento sem software em poucas etapas
- Medição independente da distância para grande tolerância no posicionamento do objeto
- Imunidade contra a luz externa: não há necessidade de blindagem ou de iluminação externa
- Visualização de perfil opcional via software possível
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Classe de proteção do laser | 1 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 200; (10 V) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 2 |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 650 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 1; Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Entradas
Trigger | externo |
---|---|
Quantidade de entradas digitais | 1 |
Saídas
Função elétrica | PNP/NPN; (parametrizável) |
---|---|
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | 2 x normalmente aberto / normalmente fechado; (parametrizável) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 100 |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Distância de medição (direção Z) [mm] | 150...300 |
---|---|
Largura do range de medição (direção X) com distância de medição mínima [mm] | 45; (distancia = 150mm) |
Largura do range de medição (direção X) com distância de medição máxima [mm] | 90; (distancia = 300mm) |
Freqüência de medição [Hz] | 5 |
Precisão / desvios
Resolução do valor de medido |
|
|||
---|---|---|---|---|
Precisão |
|
Software / programação
Quantidade de perfis armazenáveis | 1 |
---|---|
Quantidade de áreas de perfil (ROI) | 1 |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 2,3 | ||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Contador de horas de operação; Quantidade de processos trigger; Ajuste ROI | ||||||||
DeviceIDs suportados |
|
||||||||
Nota |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...60 |
Proteção | IP 65 |
Imunidade máx. à iluminação externa [klx] | 20 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de proteção do laser | 1 | ||||||||||
Aviso de proteção contra laser |
|
||||||||||
MTTF [anos] | 155 | ||||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 535,8 |
---|---|
Dimensões [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; protetor frontal: PMMA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|
Outros dados
Linha de luz
Distância de medição (direção Z) | Linha de luz |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
As valores aplicam-se a | |
Luz externa sobre o objeto | < 20 klx |
condições ambientais constantes | 23 °C / 960 hPa |
duração de acionamento mínima em minutos | 10 |