Sensor óptico de ângulo
OPL203
OPL-FNKG/IO-LINK/AS
Sensor óptico de ângulo
OPL203
OPL-FNKG/IO-LINK/AS
- Rápida colocação em funcionamento sem ajuste de emissor e receptor
- Feixe de luz fino e preciso em toda a amplitude do garfo
- Resistente a deformação devido ao invólucro metálico de metal
- Comutação light-on/dark-on com o interruptor rotativo
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante potenciômetro
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Função elétrica | NPN |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (selecionável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 1 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 5000 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Diâmetro do menor objeto reconhecível [mm] | 0,3 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 709 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 182 |
---|---|
Dimensões [mm] | 105 x 10 x 105 |
Comprimento lateral X [mm] | 80 |
Comprimento lateral Y [mm] | 80 |
Largura do ângulo Z [mm] | 100 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão preto anodizado; lente: vidro |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M8; codificação: A |
---|