Sensor óptico de ângulo
OPL205
OPL-DPKG/US
Sensor óptico de ângulo
OPL205
OPL-DPKG/US
- Rápida colocação em funcionamento sem ajuste de emissor e receptor
- Feixe de luz fino e preciso em toda a amplitude do garfo
- Resistente a deformação devido ao invólucro metálico de metal
- Comutação light-on/dark-on com o interruptor rotativo
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante potenciômetro
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|
Área de aplicação
Característica especial | saída de controle |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...35 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 45 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 870 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | obscurecimento |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Saída de controle | sim |
Capacidade de carga da saída do controle de função [mA] | 200 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 200 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 951 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 134,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 60 x 10 x 83 |
Comprimento lateral X [mm] | 31 |
Comprimento lateral Y [mm] | 50 |
Largura do ângulo Z [mm] | 40,31 |
Materiais | invólucro: zinco moldado sob pressão; lente: vidro |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|