- Produtos
- OR0004
Sensores retroreflexivos
OR0004
ORR-V/ORT-V
Sensores retroreflexivos
OR0004
ORR-V/ORT-V
- Modelo especialmente compacto para a aplicação em condições de instalação estreitas
- Elevadíssimo alcance
- Para conexão a um amplificador de comutação
- Prontidão operacional imediata graças ao ajuste fixo
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
---|
Dados elétricos
Conexão com o amplificador de comutação | sim |
---|---|
Amplificador | Conexão com o amplificador de comutação OV5012, OV0010 |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 950 |
Saídas
Proteção contra curto-circuitos | não |
---|---|
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 0,3...1; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance [mm] | < 200; (papel branco 200 x 200 mm) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 77 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Materiais | PPO modificado |
Orientação da lente | ótica lateral |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 2 m; 2 x 0,14 mm² |
---|