Sensores retroreflexivos
OS0033
OSP-FBOA
Sensores retroreflexivos
OS0033
OSP-FBOA
- Elevadíssimo alcance
- Comutação light-on/dark-on programável
- Com amplificador de potência AC/DC combinada e técnica de ligação de dois condutores
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante potenciômetro
Características do produto
Tipo de luz | luz vermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Característica especial | filtro de polarização |
---|---|
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Tipo de luz | luz vermelha |
Comprimento da onda [nm] | 660 |
Saídas
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 10,5 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 10,5 |
Corrente de saída mínima [mA] | 15 |
Corrente residual máx. [mA] | 6 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Intensidade de corrente máxima de pico da saída de comutação [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuitos | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 6; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Filtro polarizador disponível | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 302 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 277,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Proteção necessária | fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; rápido |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm²; Prensa Cabo: M20 X 1,5 |
---|