Sensores retroreflexivos
OS5016
OSR-FPKG
Sensores retroreflexivos
OS5016
OSR-FPKG
- Elevadíssimo alcance
- Comutação light-on/dark-on programável
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante potenciômetro
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores retroreflexivos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 30; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 950 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | Comutação de modo Claro/Escuro; (programável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] | 10; (Refletor prismático Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 632 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 275 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | terminais: ...1,5 mm²; Prensa Cabo: M20 X 1,5 |
---|