• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. OT5015

Sensores retroreflexivos

OT5015

OTP-FPKG

Sensores retroreflexivos

OT5015

OTP-FPKG

  • Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
  • Comutação light-on/dark-on programável
  • Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante potenciômetro
  • Com filtro polarizador
  • Indicação LED para controle do estado de comutação e da função
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: O5P500 Comparação de produtos: OT5015 / O5P500 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
  • ccc
  • ce
  • cul
Características do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invólucro Retangular
Área de aplicação
Característica especial filtro de polarização
Princípio de funcionamento Sensores retroreflexivos
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...55 DC
Consumo de corrente [mA] 35; ((24 V))
Classe de proteção II
Proteção contra inversão de polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 660
Saídas
Função elétrica PNP
Saída Comutação de modo Claro/Escuro; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 250
Frequência de comutação DC [Hz] 150
Proteção contra curto-circuitos sim
Versão da proteção contra curto-circuito por impulso
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Alcance sobre refletor prismático [m] 0,2...2; (Refletor prismático Ø 80 E20005)
Diâmetro máx. da mancha de luz [mm] 280
Dimensões da mancha de luz valem para à faixa máxima
Filtro polarizador disponível sim
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Proteção IP 67
Certificações / testes
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
MTTF [anos] 585
Dados mecânicos
Peso [g] 202,4
Invólucro Retangular
Dimensões [mm] 75 x 19 x 30
Materiais PBT
Material da lente
PMMA
Orientação da lente ótica lateral
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Acessórios
Material incluído
Flange angular: 1, E20441
chave de fenda
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva