Amplificador para fibra óptica
OU5002
OUF-DPKG
Amplificador para fibra óptica
OU5002
OUF-DPKG
- Fácil conexão das fibras ópticas a um amplificador
- Operação com fibras ópticas de acrílico de baixo custo ou fibras ópticas de vidro de alta qualidade
- Indicação bem visível do estado de comutação
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante potenciômetro
- Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 35; ((24 V)) |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | obscurecimento |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | < 0,12; (Sensores fotoelétricos por barreira) |
---|---|
Alcance [mm] | < 40; (Sensores de reflexão difusa) |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [anos] | 583 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 151,5 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dimensões [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materiais | PPO modificado |
Orientação da lente | ótica lateral |
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
Conexão | cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|