Amplificador para fibra óptica
OU5043
OUF-HPKG/US-100-DPS
Amplificador para fibra óptica
OU5043
OUF-HPKG/US-100-DPS
- Fácil conexão das fibras ópticas a um amplificador
- Operação com fibras ópticas de acrílico de baixo custo ou fibras ópticas de vidro de alta qualidade
- Indicação bem visível do estado de comutação
- Ajuste intuitivo da sensibilidade mediante potenciômetro
- Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
Características do produto
Tipo de luz | luz infravermelha |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 35; ((24 V)) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tipo de luz | luz infravermelha |
Comprimento da onda [nm] | 880 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|---|
Saída | comutação com luz |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 100 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de registro
Alcance de detecção [m] | 0...0,12; (Sensores fotoelétricos por barreira) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...40; (Sensores de reflexão difusa) |
Alcance/alcance de detecção ajustável | sim |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 653 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 75,5 | |
---|---|---|
Invólucro | Retangular | |
Dimensões [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Materiais | PPO modificado | |
Material da lente |
|
|
Orientação da lente | ótica lateral |
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
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
diagrama e curvas
curva da capacidade de reserva
|
|
---|